Schneider-Electric
13542 image- myse
13542
Mini Pragma surface enclosure - IP 40 - 2 x 12 modules - transparent door
Merlin Gerin
Principales
Gamme Mini Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Nombre de rangées horizontales 2
Equipement fournis 1 kit de marquage
1 bouchon isolant
1 support de bloc terminal
1 bloc terminal à 16 trous
Type de face avant Transparent
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 24
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nombre de borniers 1 (rapide) avec 16 départs
Départs du bornier répartiteur 8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Option verrou
Matière du coffret Habillage :matériau auto-extinguible
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Environnement
Normes CEI 60695-2-1
EN 60439-3
CEI 60529
CEI 60439-3
EN 50102
Tenue au feu Partie arrière : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Face avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN 50102
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10 cm
Largeur de l'emballage 1 25,5 cm
Longueur de l'emballage 1 32,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,25 kg